제품 게시
511912C Soap dish for Be-Line® grab bars, sliding, grey
511912C Soap dish for Be-Line® grab bars, sliding, grey
    DELABIE

    511912C Soap dish for Be-Line® grab bars, sliding, grey

    Soap dish for Be-Line® grab bars, sliding, metallised anthracite. Soap dish suitable for shower gel or soap. Soap dish for Be-Line® grab bars. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조511912C
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)32
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)119
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)0.158
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미