제품 게시
511943BK Be-Line® coat hook matte black
DELABIE

511943BK Be-Line® coat hook matte black

Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조511943BK
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)39.5
  • 깊이(mm)43
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)65
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
  • Uniclass 2015 설명Holders and hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 23 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hooks
  • OmniClass 번호23-21 15 19 13
  • OmniClass 제목Coat Hooks

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미