제품 게시
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조5630
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Pre-rinse sets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1167
  • 너비(mm)161
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료PVC
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)4280
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011614
  • ETIM 이름Large kitchen mixing tap
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미