제품 게시
5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T3 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 190mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Full flow rate achieved within first 90°. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조5640T3
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Commercial Kitchen Water Controls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)269
  • 너비(mm)153
  • 깊이(mm)337
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)1541
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011431
  • ETIM 이름Kitchen mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미