제품 게시
5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5645T2 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular under spout Ø 22mm L. 200mm with star-shaped brass flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조5645T2
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Commercial Kitchen Water Controls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)174
  • 너비(mm)221
  • 깊이(mm)268
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)1704
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011431
  • ETIM 이름Kitchen mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미