제품 게시
5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5652 Deck-mounted single-hole mixer - 60 lpm

Deck-mounted single hole mixer with extension column for installation on stove tops. Swivelling tubular spout Ø 22mm, H. 685mm L. 300mm with hygienic flow straightener. Ceramic cartridge Ø 45mm. Flow rate 60 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated brass body and spout. Soldered copper pipe water inlets. Reinforced fixing. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조5652
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Commercial Kitchen Water Controls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)764
  • 너비(mm)126
  • 깊이(mm)352
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)4049
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미