제품 게시
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Complete pre-rinse set with no bib tap, suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic controls. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - fixings reinforced by 2 threaded rods and back-nuts. Black handset with adjustable jet with 10 lpm flow rate at the outlet (ref. 433009). Scale-resistant handset with shock-resistant tip. Black, reinforced food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조5830
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Commercial Kitchen Water Controls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1169
  • 너비(mm)156
  • 깊이(mm)527
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)4159
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011614
  • ETIM 이름Large kitchen mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미