제품 게시
611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Hygienic washbasin waste M1 1/4" with concave grid (no water retention). Free flow, with no central screw (avoids scale deposits and reduces bacterial development). Pre-scored waste: snap-off sections can be removed for models with overflow. Polished chrome-plated brass grid, chrome-plated ABS body. Can adapt to any material and size of washbasin or sink. Can be tightened to a minimum of 1mm or maximum of 45mm. Washbasin waste with 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조611
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Sanitary equipment
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)12
  • 너비(mm)68
  • 깊이(mm)68
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료ABS
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)189
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미