제품 게시
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조737152
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Commercial Kitchen Water Controls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)287
  • 너비(mm)60
  • 깊이(mm)190
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)720
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미