제품 게시
760000 TEMPOCHASSE direct flush valve
DELABIE

760000 TEMPOCHASSE direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. With push-button. In-line inlet M1¼". Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조760000
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 15
  • OmniClass 제목Tankless Toilets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미