제품 게시
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조778000
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Urinal valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-07-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 21 13
  • OmniClass 제목Water Flush Urinals

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미