제품 게시
790975 TEMPOMIX time flow shower mixer
DELABIE

790975 TEMPOMIX time flow shower mixer

Exposed time flow shower panel: TEMPOMIX ¾" single control mixer. For panels from 8 to 16mm. Temperature adjustment and operation on control. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal control. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조790975
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)70
  • 깊이(mm)48
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)906
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010546
  • ETIM 이름Mechanical control system for shower
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미