제품 게시
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
    DELABIE

    792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower

    Waterproof housing kit 1/2: For thermostatic shower mixer. Partition thickness can be between 16 to 30mm. 30-year warranty. Order with control plate references: 792452, 792459, 792218 or 792219.
    기술 사양
    • 특징 참조792BOX
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)259
    • 깊이(mm)53
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1167
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미