제품 게시
868121 Wall-mounted elbow outlet
DELABIE

868121 Wall-mounted elbow outlet

Wall-mounted elbow outlet for shower hoses. Solid brass. MM1/2". 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조868121
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)44
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)128
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미