제품 게시
G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Wall-mounted mixer, F3/4" with 150mm centres with:

- valve heads with control knobs.

- non-return valves integrated in the mixer.

White hand spray with 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

기술 사양
  • 특징 참조G6433
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Pre-rinse sets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-06-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)194
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료PVC
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)3.76
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011614
  • ETIM 이름Large kitchen mixing tap
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미