당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

ASPECT LED GLASS - AL2387

문서 번호: delray_al238
제조 업체: Delray Lighting Incorporated
제품군: Downlights
제품 그룹: Aspect Glass LED
게시 날짜: 2016-03-09
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
CONSTRUCTION
  • Canopy mounts to standard J-boxes
  • Die cast aluminum housing and heat sink.
  • Handblown glass shade.
  • 6 ft. power cord standard.
    Order XP for additional pendant length.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Driver housed inside canopy for easy access.
  • Emergency Battery Pack (ALEM) provides 7W for 90 mins.
    Voltage must be specified.
  • cU.L. listed for dry locations.

LEDs
  • Bridgelux Vero 18 COB LEDs provide 3,780 lumens at 1,050 Ma, at 31W.
  • Available in two white color temperatures: W30 (3000º K) and W35 (3500º K).
  • CRI = 90, R9 =50
  • Energy management, 0–10V, 15% dimming, standard.
  • 5-year LED warranty.


주요 자료:
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: Lighting - Ceiling Mounted
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다