제품 게시
6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200
보관됨

6” Horizontal Double Lamp CFL Downlight - H6200

Delray Lighting Fixtures -Energy Efficient Lamps and Ballasts -Dimming / Energy Management -Short Supply Line -Clean Manufacturing Process Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
사양
  • Aperture Diameter: 6" Ballast Type: G24q-1 Efficiency: 47.8%, 48.0%, 53.7% Fixture Finish - Color: Pre-Coated Galvanized Steel Industry Standards: UL Lamp - Max Wattage: 52 W Lamp Envelope: Quad Tube Lamp Type: Compact Fluorescent Lamps - Number of: 2 Lamps - Total Wattage: 26 W, 36 W, 52 W Manufacturer Product Line: CFL Horizontal Mounting Type: Recessed Overall Height: 6" Overall Length: 12" Overall Width: 7-1/2" Reflector Finish: Clear Alzak® Haze, Black Baffle, Wheat Alzak® Haze Voltage: 120 V, 277 V
기술 사양
  • 특징 참조H6200
  • 제품군Lamps
  • 제품분류Recessed Downlights
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-04-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류램프
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_24
  • Uniclass 2015 설명Downlights
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
  • OmniClass 번호23-35 45 15
  • OmniClass 제목Lamps
  • CSI 단일 형식 II 코드E10
  • CSI 단일 형식 II 제목EQUIPMENT