당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Delta Breez GBR80 GreenBuilder 80 CFM Exhaust Fan

문서 번호: delta-gbr80
제조 업체: Delta Products
제품군: Fans
제품 그룹: Delta Breez
게시 날짜: 2017-09-12
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
The Delta Breez GreenBuilder GBR80 is the perfect combination of power, quality and performance in a bath fan, and at a value price. Air flow of 80 CFM with loudness rating of 0.6 sones. Features a DC brushless fan motor for superior reliability and efficiency, and extremely low power consumption. The fan operates using 10.5 Watts with an efficiency rating of 7.6 CFM per Watt. Easy to install; smaller size than most performance fans on the market. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


주요 자료:
보조 자료:
설계: Taiwan
제조: China

BIMobject 카테고리: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 코드: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 설명: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
OmniClass 번호: 23-33 31 19 11 15
OmniClass 제목: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

이름
Air Flow 84 CFM — 64 CFM
Current 0.21
Duct Radius 4"
Frequency 60
Height 5.75
Length 8
Voltage 120
Watts 10.5 W — 12.5 W
Width 8.25

Delta Products

Properties

이름
Grille Material Plastic

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다