당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

LightCob Autoportante

문서 번호: autoportante
제조 업체: BIMobject (Demo)
제품군: Charity
제품 그룹: Radiadores Eléctricos
게시 날짜: 2012-03-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
A SERVISTEEL tem como principal eixo de acção o desenvolvimento de soluções estruturais e
construtivas para o mercado das obras de reabilitação.
Tendo sempre como base as estruturas em LSF (Light Steel Framing), mais conhecido no mercado
como "Aço Leve", a SERVISTEEL desenvolveu três produtos que aplicados individualmente ou em
conjunto são solução em várias obras.


주요 자료: Steel
보조 자료: Steel
설계: Portugal
제조: Portugal
무게순 (Kg): 10

BIMobject 카테고리: 건축 - 철골
IFC 분류: Roof
UNSPSC 이름: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
UNSPSC 코드: 26

BIMobject (Demo)

bootcamp

bootcamp

이름
water Water text

Demo live

Demo BOPC property set

이름
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다