제품 게시
Air Kit Prime
Air Kit Prime
Air Kit Prime
    Dero

    Air Kit Prime

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ Prime is available as a stand-alone pump, or can mount to our Fixit bike repair stands.

    사양
    • Materials:

      • Main Body: 3” x 1/8” steel tube
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount (anchors to ground) or Fixit mount (anchors to side of bike repair station)

    기술 사양
    • 특징 참조air-kit-prime
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Repair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-04-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료용용 아연 도금
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Pumps
    • UNSPSC 코드401515

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리

    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (6)
    별점 3.7/5 3.7 (6)