제품 게시
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    사양
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    기술 사양
    • 특징 참조dero-bike-locker-single-d1
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Lockers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)49
    • 너비(inches)32
    • 깊이(inches)72
    관련성
    • 주 재료철
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 코드SL_90_10_77
    • Uniclass 2015 설명Shelters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11 13
    • OmniClass 제목Bicycle Shelters

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리

    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (6)
    별점 3.7/5 3.7 (6)