제품 게시
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Form and Function

    The Dero Cycle Dock™ is a solid laser cut steel plated bike rack, providing high security that is pleasing to the eye. With unassuming wheel stops at its base, the Cycle Dock™ offers three points of contact for extra bike stability, while the wide-spacing between its two arms decreases handle bar conflicts when parking two bikes.

    Parks 2 bikes.

    사양
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    기술 사양
    • 특징 참조dero-cycle-dock
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)31.5
    • 너비(inches)16
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 설명Cycle stands and lockers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11 11
    • OmniClass 제목Bicycle Racks

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리

    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (6)
    별점 3.7/5 3.7 (6)