제품 게시
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    별점 3.7/53.7(6 리뷰)
    The Next Level of Parking

    The Dero Duplex doubles the capacity of your bike parking area with secure, efficient, and orderly storage. Its staggered design means that bikes enter and exit easily without entanglement. Sturdy trays with high sides keep bikes from slipping off while loading or unloading and also make the Duplex compatible with most standard u-locks.

    Up with bikes!

    사양
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    기술 사양
    • 특징 참조dero-duplex
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 설명Cycle stands and lockers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11
    • OmniClass 제목Bicycle Racks and Shelters

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리

    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (6)