제품 게시
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
    Dero

    Kolo Shelter

    High Capacity and Flexibility

    The unique styling of our redesigned Dero Kolo Shelter will help beautify your facility and provide secure, covered bike parking for cyclists. The Kolo is designed to accommodate a variety of bike parking options, including vertical and two-tiered arrangements, to best suit your needs.

    Modular construction makes the Dero Kolo Shelter a flexible and cost-effective choice for your bike parking project.

    사양
    • Materials:

      • Uprights: 6” x 1/4” square tube
      • Center member: 6” x 1/4” square tube, C6 channelFeet: 1/2” plate
      • Rafter: 3/16” plate
      • Roof Panels: 1/2” UV resistant polycarbonate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Lengths of modular sections: 74" OC between uprights, 111" OC between uprights, 148" OC between uprights

    기술 사양
    • 특징 참조dero-kolo-shelter
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Shelters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 코드SL_90_50_17
    • Uniclass 2015 설명Cycle storage spaces
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11 13
    • OmniClass 제목Bicycle Shelters

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리

    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (6)
    별점 3.7/5 3.7 (6)