제품 게시
Pocket Shelter
Pocket Shelter
Pocket Shelter
    Dero

    Pocket Shelter

    Security and Flexibility

    Small and versatile, the Pocket Shelter stores bikes in areas that would not normally accommodate bike parking. This shelter is a modular system that provides covered and secure bike storage but is extremely space efficient and cost-effective.

    2 Rack Options

    Both available rack options, the Ultra Space Saver and the Bike File, allow the frame and wheel of each bike to be secured with a u-lock for the greatest bike security.

    사양
    • Materials:

      • Uprights: 2” x 3/16” square tube
      • Feet: 3/8” plate
      • Horizontal members: 3/16” formed sheet
      • Roof panels: 26g type S deck or 1/4” polycarbonate
      • Roof members: 3/16” formed sheet
      • Side panels: 1⁄4” polycarbonate (optional)

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Roof options: Galvanized S Deck or polycarbonate panel

    기술 사양
    • 특징 참조dero-pocket-shelter
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Shelters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 설명Cycle stands and lockers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11
    • OmniClass 제목Bicycle Racks and Shelters

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리

    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (6)
    별점 3.7/5 3.7 (6)