제품 게시
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
    Dero

    Ultra Space Saver Squared

    Sliding arm system: Adjustable sliding arms make it easy for customers to best utilize their space and creates the flexibility to match city requirements.

    Square tube arm: Pipe-cutter resistant square tubing makes the Ultra Space Saver Squared more secure than round tube counterparts.

    The Ultra Space Saver Squared is u-lock compatible and accommodates bikes with fenders. It is an easy to install, modular system designed to fit nearly any space.

    사양
    • Materials:

      • Hanger: 1” square tube with steel slider head withtamperproof locking bolts.
      • Upright: 2” square tube.
      • Feet: AISI C3 x 4.1 galvanized steel channel.Crossbeams: 2” sched. 40 galvanized pipe.

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes primer layer underneath final powder coat layer)

      Mount options: Floor or wall mount

      Optional wheel stops and cane stops available

    기술 사양
    • 특징 참조ultra-space-saver-squared
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11 11
    • OmniClass 제목Bicycle Racks

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리

    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (9)
    별점 4.5/5 4.5 (6)
    별점 3.7/5 3.7 (6)