문서 번호: | ModernFlatConsoleSeamed2500 |
---|---|
제조 업체: | Designtak |
제품군: | Standard |
제품 그룹: | Modern Flat Console Seamed |
너비 (mm): | 2500 |
높이 (mm): | 750 |
깊이 (mm): | 950 |
게시 날짜: | 2017-08-29 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs
제품 데이터 url: | https://www.designtak.se/index.php/sv-se/modern-flat-console |
---|---|
설치 지침: | https://www.designtak.se/files/Monteringsanvisning-Modern-Flat-Console.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://www.designtak.se/files/Modern-Flat-Console-Seamed-2.0.pdf |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=ChGui7ArVlY |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/designtak/product/modernflatconsoleseamed2500
주요 자료: | Sheet metal |
---|---|
보조 자료: | Aluminium |
설계: | Sweden |
제조: | Sweden |
무게순 (Kg): | 39 |
BIMobject 카테고리: | 건축 - 지붕 |
---|---|
IFC 분류: | Roof |
UNSPSC 이름: | Roofing accessories |
UNSPSC 코드: | 301516 |
Uniclass 1.4 코드: | L3825 |
Uniclass 1.4 설명: | Roof for external spaces |
Uniclass 2015 코드: | EF_30_10 |
Uniclass 2015 설명: | Roofs |
OmniClass 번호: | 23-13 35 25 11 |
OmniClass 제목: | Prefabricated Shell Roofs |
이름 | 값 |
---|---|
Application | Entrance Canopies |
Colour | Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white |
Core Material | Aluminium |
Covering Type | Sheet steel |
Height | 750 mm |
Installation Method | Screw |
Width | 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Colour | Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다