제품 게시
DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile
Detex

DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile

ES831 bi-directional optical turnstiles with hands-free barrier arms enhance the security of access control systems. The ES831 provides a visual as well as a psychological barrier while communicating to pedestrians that authorization is required to gain access to a facility or area.

사양
  • Features

    • Detects tailgating
    • Compatible with any access control system
    • Provides a physical barrier between secured and unsecured areas of the facility
    • Field configurable for card-in/card-out or card-in/free-exit operation
    • ADA compatible
기술 사양
  • 특징 참조dsi-es831-barrier-arm-optical-turnstile
  • 제품군Turnstiles
  • 제품분류Optical Turnstiles
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 보행자 출입 회전문 및 게이트
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_34
  • Uniclass 2015 설명Gates and turnstiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 14 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Turnstiles
  • OmniClass 번호23-29 13 23
  • OmniClass 제목Access Control Turnstiles

지역 가용성

북미
미국