문서 번호: | sunworker |
---|---|
제조 업체: | Dickson Constant |
제품군: | Solar Protection |
제품 그룹: | Screen |
너비 (mm): | 3000 |
깊이 (mm): | 0.42 |
게시 날짜: | 2017-10-11 |
판 번호: | 1 |
유형: | 쇼케이스(모델) |
Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)
- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC
- Finish : Double-sided PVC coating
- weight : 300 gr/sqm
- thickness : 0.42 mm
- FR classification : M1, B1, Bs2d0
- Greenguard Gold certified
- Guarantee : 5 years
RECOMMENDED USE
- Vertical blind / Screen
- Screen pergola
- Velum
- Conservatory blind
- Shade sail
- Acoustic panel
- Stretched wall
- Stretched ceiling
제품 데이터 url: | https://www.dickson-constant.com/en/UK/solar-protection/sunworker |
---|---|
설치 지침: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
기술 설명: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
GTIN 코드: | 39219060 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/dickson-constant/product/sunworker
주요 자료: | Polyester |
---|---|
보조 자료: | PVC |
설계: | France |
제조: | France |
무게순 (Kg): | 300 |
BIMobject 카테고리: | 창 - Blinds |
---|---|
IFC 분류: | Object |
UNSPSC 이름: | Window screens |
UNSPSC 코드: | 30171614 |
Uniclass 1.4 코드: | L422 |
Uniclass 1.4 설명: | Blinds |
Uniclass 2.0 코드: | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 설명: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 코드: | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 설명: | Blinds and shading devices |
NBS Reference 코드: | 58-08 |
NBS Reference 설명: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
OmniClass 번호: | 23-17 21 13 11 |
OmniClass 제목: | Window Blinds |
이름 | 값 |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®