제품 게시
Diplomat Altan 12
Diplomat Altan 12
    Diplomat

    Diplomat Altan 12

    A patio door constructed as a front door. Decorative grooves and an energy efficient 3-glazed window.

    사양
    • - Lock case ASSA 2002c.
      - 105 mm door frame.
      - 25 mm high doorsill, aluminum on the outside and oak on the inside.
      - U-value for the whole construction, approximately 1,0.
      - ECO option, gives the whole construction U-value 0,8.
      - Choose any NCS or RAL color.

    기술 사양
    • 특징 참조altan-12
    • 제품군Patio doors
    • 제품분류Wood
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

    지역 가용성

    유럽
    스웨덴