제품 게시
CHEQUER
DITON

CHEQUER

A pure simplistic shape of our outdoor tiles KOSTIČKA asks to be combined with other tile types by DITON. It is a modern product line which is best used for little walkways in parks or gardens as well as little pavements. If you are planning on a curvy paving, KOSTIČKA is just the type you need as it stresses the curves incredibly.
기술 사양
  • 특징 참조chequer
  • 제품군Pavement
  • 제품분류CHEQUER
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
  • IFC 분류텍스처
  • UNSPSC 이름Paving blocks
  • UNSPSC 코드30171701