제품 게시
CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
기술 사양
  • 특징 참조cube
  • 제품군Pavement
  • 제품분류CUBE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
  • IFC 분류텍스처
  • UNSPSC 이름Paving blocks
  • UNSPSC 코드30171701