제품 게시
FLOOR TILES
DITON

FLOOR TILES

Are you looking for the right outdoor tiles that would be best for your patio, walkways or any other area? Do you wish it would preserve the modern look with bigger areas as well? The untextured even paving will fulfil your wishes. The exclusive DITON design is based on current trends in the field.
기술 사양
  • 특징 참조floor_tiles
  • 제품군Pavement
  • 제품분류PLANAR PAVEMENT
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
  • IFC 분류텍스처
  • UNSPSC 이름Paving blocks
  • UNSPSC 코드30171701