제품 게시
SIDEWALK CURB
SIDEWALK CURB
    DITON

    SIDEWALK CURB

    DITON's concrete sidewalk curbs are multipurpose; it is ideal as driveway edging or as a border between a road and a pedestrian zone. Moreover, it serves as a great delineation of walkways in your garden or when dealing with landscape height differences.
    기술 사양
    • 특징 참조sidewalk_curb
    • 제품군Curbs
    • 제품분류Sidewalk curb
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료콘크리트
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)56
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Paving blocks
    • UNSPSC 코드30171701