제품 게시
Soft Care Sensations
Diversey

Soft Care Sensations

Soft Care Sensations is a revolution inPErsonal care systems for lodging and leisure environments which conveys an image of style and exclusivity enhancing the image of your hotel. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조7518149
  • 제품군Dispensers
  • 제품분류Soft Care Sensations
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)158
  • 너비(mm)101
  • 깊이(mm)85
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815