제품 게시
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica V double glass partition wall

    Partition wall system composed of framed double-glazed modules.
    사양
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of double laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    기술 사양
    • 특징 참조MetricaV-double_glass_partition
    • 제품군Structural Metrica
    • 제품분류Metrica V
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3100
    • 깊이(mm)104
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드EF_25_10
    • Uniclass 2015 설명Walls