제품 게시
Divilux Ritmica D1single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D1single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
사양
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
기술 사양
  • 특징 참조RitmicaD1-single_glass_partition
  • 제품군Ritmica
  • 제품분류Ritmica D1
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2025-03-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3100
  • 깊이(mm)70
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_25_10
  • Uniclass 2015 설명Walls