제품 게시
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
사양
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
기술 사양
  • 특징 참조RitmicaSolid-double_panel_partition
  • 제품군Ritmica
  • 제품분류Ritmica Solid
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2025-03-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)3100
  • 깊이(mm)70
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_25_10
  • Uniclass 2015 설명Walls