제품 게시
Divilux E.BOX S/M- Acoustic Box Solution
DIVILUX®

Divilux E.BOX S/M- Acoustic Box Solution

Acoustic Box composed of single-pane glass.
사양
  • A modular collection of acoustic booths for one user, with vertical panels in single laminated acoustic glass (10/12 mm – 55.2/66.2), providing superior sound insulation.
기술 사양
  • 특징 참조EBox-SM_Acoustic-Box-Solution
  • 제품군E.Box
  • 제품분류E.Box S/M -with uprights
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2025-10-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2350
  • 깊이(mm)1530
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)1080
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 부스
  • IFC 분류객체