제품 게시
Loudspeaker DP-10-54(T)
DNH

Loudspeaker DP-10-54(T)

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker DP-10-54(T) is tested and certified according to EN54-24.
사양
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: PA-6 Swivel Bracket Termination: Screw terminal Weight: 2.4 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 92 db SPL Rated Power: 102 db Effective freq. Range: 100 - 16000 Hz
기술 사양
  • 특징 참조dp-10-54t
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-08-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기