제품 게시
Loudspeaker HP-10-54T-MED
DNH

Loudspeaker HP-10-54T-MED

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker HP-10-54T is tested and certified according to EN54-24.
사양
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.2 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 116 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
기술 사양
  • 특징 참조hp-10-54t-med
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-08-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기