제품 게시
TUNNEL-40-54(T)
DNH

TUNNEL-40-54(T)

DNH largest flare, tailormade for tunnel projects. Tunnel40-54(T) is tested and certified according EN54-24
사양
  • Material/Color: ABS - (5VB) / Black Mounting: Stainless steel bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 13 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 40 W SPL 1W/1m:: 113 db SPL Rated Power: 127 db Effective freq. Range: 100 - 13000 Hz
기술 사양
  • 특징 참조tunnel-40-54t
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-08-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기