제품 게시
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm

    Vapour retarder with adaptive vapour permeability responding to air humidity
    사양
    • Material: Polyamide Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Tear strength: approx. 150/130 N/5 cm as per EN 12311-2 Sd-Value: approx. 5 m in a dry and approx. 0.2 m in a humid environment Weight: approx. 90 g/m² Operating temperature range: 10 °C to + 80 °C Roll weight: approx. 6.8 kg Roll size 50 m x 1.5 m/100 m x 1.5 m
    기술 사양
    • 특징 참조mat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • 제품군Piched roof
    • 제품분류Air and vapour barriers
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-02-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50000
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)1
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료폴리프로필렌
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)6.8
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류지붕
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
    • OmniClass 번호23-13 25 27
    • OmniClass 제목Vapor Barriers
    • CSI 단일 형식 II 코드B30
    • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING