제품 게시
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
    DÖRKEN

    DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm

    An energy-saving air and vapour barrier made of 4-ply material. As DELTA-REFLEX PLUS, with integrated self-adhesive edge for fast, airtight laying.
    사양
    • Material: A watertight, corrosion-free embedded aluminium layer between a highly transparent polyester film and a mesh-reinforced polyethylene film. Fire resistance: Class E, EN 13501-1, B 1 rating (DIN 4102) Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2 Sd-Value: approx. 150 m Service temperature range range: - 40 °C to + 80 °C Weight: approx. 180 g/m² Roll weight: approx. 13,5 kg Roll sizes: 25 m x 3 m or 50 m x 1.50 m
    기술 사양
    • 특징 참조mat_delta-reflex-air-and-vapour-barrier-0-25mm
    • 제품군Piched roof
    • 제품분류Air and vapour barriers
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-02-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50000
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)1
    관련성
    • 주 재료폴리에틸렌
    • 부 재료폴리에스테르
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)13.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류지붕
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
    • OmniClass 번호23-13 25 27
    • OmniClass 제목Vapor Barriers
    • CSI 단일 형식 II 코드B30
    • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING