제품 게시
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Nail sealing strip
    사양
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    기술 사양
    • 특징 참조mat_delta-schaum-band_sb_60
    • 제품군Piched roof
    • 제품분류adhesive
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-02-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30000
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)3
    관련성
    • 주 재료Sealant
    • 부 재료PE/PP
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
    • IFC 분류자재
    • UNSPSC 이름Foam insulation
    • UNSPSC 코드30141503
    • OmniClass 번호23-19 25 13 17
    • OmniClass 제목Foam Sealants