제품 게시
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    사양
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    기술 사양
    • 특징 참조mat_delta-thene_primer-0mm
    • 제품군Basement
    • 제품분류Primer
    • 유형건축 자재
    • 게시일2017-12-31
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)1
    관련성
    • 주 재료기타
    • 부 재료기타
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
    • IFC 분류벽
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_66_08
    • Uniclass 2015 설명Bitumen primers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 70 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof and Wall Specialties and Accessories
    • CSI 단일 형식 II 코드A2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Basement Walls