제품 게시
BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

기술 사양
  • 특징 참조BC28SCA
  • 제품군Hand Dryers
  • 제품분류Hand Dryers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1660
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)182.5
관련성
  • 주 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 설명Hand driers