제품 게시
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

A wall mounted, satin stainless steel, hinged support rail for use in disabled toilets.
기술 사양
  • 특징 참조BC5083-06
  • 제품군Support Rails
  • 제품분류Rails
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)203
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)153
관련성
  • 주 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 설명Support rails