제품 게시
BC947 DOLPHIN TOILET ROLL DISPENSER
BC947 DOLPHIN TOILET ROLL DISPENSER

    BC947 DOLPHIN TOILET ROLL DISPENSER

    4 standard toilet roll capacity - Watch our overview video Lockable, designed for high traffic environments Quality satin stainless steel construction Only 1 roll is accessible at a time Theft and vandal resistant Supercedes the BC936M
    기술 사양
    • 특징 참조BC947
    • 제품군Toilet Roll Holder
    • 제품분류Toilet Roll Holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-28
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)326
    • 깊이(mm)122
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders