제품 게시
BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

Wall or door mounted stainless steel grab rail.
기술 사양
  • 특징 참조BC5083-02
  • 제품군Support Rails
  • 제품분류Rails
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)82
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)32
관련성
  • 주 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 설명Support rails